016 Staafhefboom 9H
- metaalbehuizing
- 3 Contacten
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- Ronde staaf in staal
| Typebenaming van het product: T(1) 016-(2)Y-(3) |
| (1) | |
| S | Stoter S |
| 2S | Telescoopstoter 2S |
| K | Rolhefboom K |
| 2K | Hefboom 2K |
| 3K | Haakse rolhefboom 3K |
| 8H | Roldraaihefboom 8H |
| 7H | Roldraaihefboom 7H |
| 10H | Staafhefboom 10H |
| H | Roldraaihefboom H |
| 4H | Veerstaafdraaihefboom 4H |
| 2H | Bladveerhefboom 2H |
| 3H | Roldraaihefboom 3H |
| 9H | Staafhefboom 9H |
| 6H | Bladveerhefboom 6H |
| (2) | |
| 12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| 21 | 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| 03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
| 30 | 3 maakcontacten (NO) |
| (3) | |
| UE | Tastschakeling met overlapping |
| H | Tastschakeling met contactstaffeling |
| C | Blusmagneet |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.