2N L1 CABIN UNIT-FM
Artikelnummer:
103016962
2N L1 CABIN UNIT-FM
Artikelnummer:
103016962
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Cabine-spraakstation
- Inbouwmontage met alarmknop
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
2N L1 CABIN UNIT-FM |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103016962 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661510552 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
280 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
85 mm |
Hoogte |
185 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
EG-conformiteitsverklaring
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 5/10/2025 12:37