A-K3P-M12-S-G-2M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer:
103010722
A-K3P-M12-S-G-2M-GY-1-X-A-4
Artikelnummer:
103010722
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Aansluitkabel |
AHT | Aansluitkabel hoge temperatuur |
AIE | Aansluitkabel Industrieel Ethernet |
V | Koppellijn |
VIE | Verbindingslijn Industrieel Ethernet |
S | Stekker zonder kabel |
(2)a | |
K | Koppeling |
KK | Koppeling - Koppeling |
S | Stekker |
SS | Stekker - Stekker |
SK | Stekker - Koppeling |
(2)b | |
3P | 3-polig |
4P | 4-polig |
5P | 5-polig |
6P | 6-polig |
7P | 7-polig |
8P | 8-polig |
9P | 9-polig |
10P | 10-polig |
11P | 11-polig |
12P | 12-polig |
23P | 23-polig |
2P+PE | 2-polig + PE |
3P+PE | 3-polig + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rond 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Vergrendeling met houdfunctie |
S | Vergrendeling met schroef |
(5) | |
G | recht |
W | haaks |
(6) | |
X | zonder |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | zonder |
BK | Zwart |
GY | Grijs |
OG | Oranje |
WH | wit |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | rubber |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutraal |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | zonder |
A | A-codering |
B | B-codering |
(11) | |
1 | zonder |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiaal schroefdraad / kartelmoer edelstaal (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² kabeldoorsnede |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Aansluitkabel
- 3-polig
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
A-K3P-M12-S-G-2M-GY-1-X-A-4 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103010722 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661474052 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
Brutogewicht |
75 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal kabeladers |
3 |
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2 m |
Aantal kabeladers |
3 |
Aderdoorsnede |
0,34 mm2 |
Diameter van de kabel |
4,6 mm |
Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
Kleur van de kabelmantel |
Grijs |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Aansluitstekker |
Koppeling, M12 |
Bouwvorm |
recht |
Codering van de stekker |
A |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
Kleur van de handgreep |
Zwart |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP69 |
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-30 ... +90 °C |
Omgevingstemperatuur (vast) |
-25 ... +80 °C |
Omgevingstemperatuur (bewegend) |
+0 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Nominale bedrijfsspanning |
250 VAC |
Nominale bedrijfsstroom |
4.000 mA |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
Bruin |
Pin 2 |
Blauw |
Pin 3 |
Zwart |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/08/2025 06:09