A-K4P-M8-S-W-10M-GY-1-X-X-4
A-K4P-M8-S-W-10M-GY-1-X-X-4
Downloads
Typebenaming van het product: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Aansluitkabel |
AHT | Aansluitkabel hoge temperatuur |
AIE | Aansluitkabel Industrieel Ethernet |
V | Koppellijn |
VIE | Verbindingslijn Industrieel Ethernet |
S | Stekker zonder kabel |
(2)a | |
K | Koppeling |
KK | Koppeling - Koppeling |
S | Stekker |
SS | Stekker - Stekker |
SK | Stekker - Koppeling |
(2)b | |
3P | 3-polig |
4P | 4-polig |
5P | 5-polig |
6P | 6-polig |
7P | 7-polig |
8P | 8-polig |
9P | 9-polig |
10P | 10-polig |
11P | 11-polig |
12P | 12-polig |
23P | 23-polig |
2P+PE | 2-polig + PE |
3P+PE | 3-polig + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rond 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Vergrendeling met houdfunctie |
S | Vergrendeling met schroef |
(5) | |
G | recht |
W | haaks |
(6) | |
X | zonder |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | zonder |
BK | Zwart |
GY | Grijs |
OG | Oranje |
WH | wit |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | rubber |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutraal |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | zonder |
A | A-codering |
B | B-codering |
(11) | |
1 | zonder |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiaal schroefdraad / kartelmoer edelstaal (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² kabeldoorsnede |
- Aansluitkabel
- 4-polig
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
A-K4P-M8-S-W-10M-GY-1-X-X-4 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103011350 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661477039 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61076-2-104 |
Brutogewicht |
330 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal polen |
4 |
Aantal kabeladers |
4 |
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
10 m |
Aantal kabeladers |
4 |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Diameter van de kabel |
4,7 mm |
Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
Kleur van de kabelmantel |
Grijs |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Aansluitstekker |
Koppeling, M8 |
Bouwvorm |
afgerond |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
Kleur van de handgreep |
Grijs |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP69 |
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-30 ... +90 °C |
Omgevingstemperatuur (vast) |
-25 ... +80 °C |
Omgevingstemperatuur (bewegend) |
+0 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Nominale bedrijfsspanning |
60 VAC |
Nominale bedrijfsspanning |
60 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
4.000 mA |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
Bruin |
Pin 2 |
Wit |
Pin 3 |
Blauw |
Pin 4 |
Zwart |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: k0804f11
| 19,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 10,9 kB | .jpg | 179.211 x 124.531 mm - 508 x 353 px - 72 dpi
| 135,8 kB | .jpg | 352.778 x 244.828 mm - 1000 x 694 px - 72 dpi
| 25,5 kB | .jpg | 123.472 x 85.725 mm - 350 x 243 px - 72 dpi
| 25,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/10/2025 17:37