schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-RZ-156L

Artikelnummer: 101170752

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Ter instandhouding van de tegenspanning

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-PWR-RZ-156L

Artikelnummer (bestelnummer)

101170752

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661298320

eCl@ss nummer, versie 12.0

23-08-02-91

eCl@ss nummer, versie 11.0

23-08-02-91

eCl@ss nummer, versie 9.0

23-08-91-02

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002026

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002026

Algemene gegevens

Materiaal

Staal

Brutogewicht

100 g

Toebehoren

Aanbeveling (productcombinatie)

ZS 73 S

ZS 75 S

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Alleen voor ZS 73 S en ZS 75 S


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11/09/2025 10:55