schmersal_s_icon.png

ACC RSS 36-SK

Artikelnummer: 101215048

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • voor het afdichten van de montageopeningen en als afstandsstuk (ongeveer 3 mm) om de reiniging onder het inbouwoppervlak te vergemakkelijken
  • ook geschikt als manipulatiebeveiliging voor de schroefbevestiging

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC RSS 36-SK

Artikelnummer (bestelnummer)

101215048

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661414720

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Algemene gegevens

Brutogewicht

63 g

Leveringsomvang

Omvang van de levering van het montagemateriaal

8x stoppen en 4x onderlegschijfjes


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11/05/2025 23:04