BETAETIGER AZM 170-B6
BETAETIGER AZM 170-B6
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
- De bedieningsrichting kan door het plaatsen van een inzetstuk geselecteerd worden
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BETAETIGER AZM 170-B6 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101123391 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661104416 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
23 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
50 mm |
Bedieningssleutel |
beweeglijk |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 50 mm instelbaar tot minimaal 2 mm (a en b) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kaz17f14
| 4,2 MB | .tif | 111 x 130.2 mm - 1110 x 1302 px - 254 dpi
| 390,0 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px - 72 dpi
| 32,2 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
| 33,8 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 px - 72 dpi
| 74,1 kB | .jpg | 360.892 x 423.333 mm - 1023 x 1200 px - 72 dpi
| 35,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/09/2025 16:43