schmersal_s_icon.png

AES 2356 UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer: 101181683

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
  • 3 veiligheidscontacten, STOP 0
  • 2 Signaaluitgangen

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

AES 2356 UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer (bestelnummer)

101181683

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661323145

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-18-19

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001449

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001449

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimaatbelasting

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Brutogewicht

342 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Draadbreukdetectie

Ja

Dwarssluitingsherkenning

Ja

Terugkoppeling

Ja

Met automatische resetfunctie

Ja

Aanlooptest

Ja

Reset na onderbreking van de aansluitspanning

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal LED's

1

Aantal verbreekcontacten

2

Aantal maakcontacten

2

Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie

2

Aantal veiligheidscontacten

3

Aantal signaaluitgangen

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stop-categorie

0

Classificatie - Relaisuitgangen

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

PFH waarde

1,00 x 10⁻⁷ /h

Opmerking

Geldt voor toepassingen tot max. 50.000 schakelcycli/jaar en met max. 80 % contactlast.

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

2

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

20.000.000 schakelingen

Bevestiging

Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Klembenaming

IEC/EN 60947-1

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Aandraaimoment van de klemmen

0,6 Nm

Toegelaten kabeltype

solid single-wire

flexible

Aansluitingen (mechanisch)

1000075113

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

45 mm

Hoogte

100 mm

Diepte

121 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de behuizing

IP40

Beschermingsgraad van de inbouwruimte

IP54

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Omgevingstemperatuur

+0 ... +55 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

schokbestendig

30 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

2

Elektrische gegevens

Frequentiebereik

50 Hz

60 Hz

Type spanningsbereik

AC

DC

Thermische stroom

6 A

Nominale bedrijfsspanning

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum

20.4 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum

253 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum

20.4 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum

253 VAC

Nominale voedingsspanning bij DC, minimum

20,4 VDC

Nominale voedingsspanning bij DC, maximum

253 VDC

Stroomverbruik

5 W

Contactweerstand, maximum

0,1 Ω

Opmerking (contactweerstand)

In nieuwe toestand

Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch

80 ms

Afvalvertraging bij noodstop, typisch

20 ms

Opkomvertraging bij automatische start, typisch

100 ms

Opkomvertraging bij RESET, typisch

20 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Ag-Ni 10 en 0 2 µm verguld

Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

3 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2 A

Schakelvermogen, minimum

10 VDC

Schakelvermogen, minimum

10 mA

Schakelvermogen, maximum

250 VAC

Schakelvermogen, maximum

8 A

Elektrische gegevens - Digitale ingangen

Ingangssignaal, HIGH-signaal "1"

10 … 30 VDC

Ingangssignaal, LOW-signaal "0"

0 … 2 VDC

Leidingweerstand, maximum

40 Ω

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanning, gebruikscategorie DC-12

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-12

0,1 A

Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)

Schakelvermogen, maximum

24 VDC

Schakelvermogen, maximum

2 A

Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)

EMC bestendigheid

EMC-Richtlijn

Geïntegreerde systeemdiagnose(ISD)

Opmerking (ISD-fout)

De volgende fouten worden door de veiligheidsmodules herkend en door ISD weergegeven.

Fout

Niet-aantrekken of niet-afvallen van de veiligheidsrelais

Niet-openen of niet-sluiten van de deurcontacten

Dwars- of kortsluitingen aan de aansluitkabels

Onderbreking van de aansluitkabels

Fout aan de ingangsschakelingen of aan de relaisaansturingen van de veiligheidsmodule

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Veiligheidssensor

Beschermvoorziening

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.

Schakelvoorbeeld

Opmerking (schakelvoorbeeld)

Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.

Bewaking van 2 beschermvoorziening(en) met telkens een magnetische veiligheidssensor van de serie BNS

Ter beveiliging van een beschermvoorziening tot PL d en categorie 3

Als één of twee externe relais gebruikt worden voor het schakelen van de last, kan het systeem alleen in categorie 3 volgens EN ISO 13849-1 ingedeeld worden, als het uitsluiten van de fout „Falen van het externe relais“ toegelicht en gedocumenteerd kan worden, bijvoorbeeld bij gebruik van een betrouwbaar oversized extern relais. Een tweede extern relais leidt tot een verhoogde veiligheid door redundante uitschakeling van de lading Een tweede extern relais leidt tot een verhoogde veiligheid door redundante uitschakeling van de lading.

De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld.

103009973 SRB-E-204ST
  • Steekbare schroefklemmen met codering
  • STOP 0 Functie
  • Bewaking van 4 sensoren
  • Startknop / Autostart
  • 2 Veiligheidsuitgangen
  • 4 Signaaluitgangen

103015923 ML30.241-70
  • Hat-rail voor 1-fase systemen
  • 100-240V Breed ingangsspanningsbereik
  • Uitgang: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
  • Werkingsgraad tot 89.4%
  • Bouwbreedte 22.5mm

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:AES 1135/1136
AES 1165/1165-2250
AES 1235/1236
AES 1265/1265-2250
AES 2135
AES 2335/2365
AES 2535
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Veiligheidsmodule
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 EMC-Richtlijn2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Erkende instantie voor het certificeren van het QS systeem volgens Bijlage X, 2006/42/EG:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 31. januari 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:AES 2135/2136,
AES 2335/2336, AES 2535/2536,
AES 2355/2356, AES 2365/2366,
AES 2555/2556, AES 2565/2566
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Veiligheidsmodule
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 EMC-Richtlijn2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:DIN EN 60947-5-1:2010
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Bevoegde installatie voor de typekeuring:DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Keulen
Kenn Nr.: 0340
EU-Goedkeuringscertificaat:ET 17046
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 10 November 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 5/10/2025 01:39