schmersal_s_icon.png

AV 15RB2X30U 45 GR. N

Artikelnummer: 101083300

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • rechtsuitvoering
  • metaalbehuizing
  • Sluitbeveiliging
  • voor deuren met 1 vleugels
  • toegelaten voor gebruik in personenliften
  • Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

AV 15RB2X30U 45 GR. N

Artikelnummer (bestelnummer)

101083300

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661015675

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN 81-20

EN 81-50

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van de vergrendelbout

Messing

Brutogewicht

1.065 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

hulpontgrendeling

Ja

Met sluitbeveiliging

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal deurvleugels

1

Aantal veiligheidscontacten

1

Mechanische gegevens

Bedienelement

Rolhefboom H65 en bok B2

Uitlijning

rechtsuitvoering

Bevestiging

Bevestigingsgaten aan de achterkant

Permanente magneet

Keramiek oxidemagneet met hoge coërcitieve veldsterkte

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

Zonder kabelwartel

Opmerking (kabelingang)

Grafische weergave: linkse uitvoering in spiegelbeeld

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

165 mm

Hoogte

80 mm

Diepte

36 mm

Diameter van de vergrendelbout

18 mm

X-afmeting van de vergrendelbout

30 mm

Opmerking (X-afmeting van de vergrendelbout)

De totale lengte van de vergrendelbout is de som van de voorgeschreven insteekdiepte van de vergrendelbout van 21 mm in het deurblad en de X-afmeting. De X-afmeting vertegenwoordigt de afstand tussen de onderkant van de behuizing van de deurvergrendeling en de bovenkant van de deur.

Afschuining van de vergrendelbout, onderkant

45 °

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP20

Omgevingstemperatuur

-15 ... +70 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

400 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

200 VDC

Gebruikscategorie DC-13

2 A

Schakelelement

Verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Toebehoren

Opmerking (toebehoren)

Bedienmagneet SOL-AV15/AV18 voor elektrische bediening verkrijgbaar als toebehoren

Opmerking

Opmerking (hulpontgrendeling)

Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:zie bestelsleutel
Bouwjaar:Zie typeplaatje
Beschrijving van de component:Deurvergrendeling
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 Liftenrichtlijn2014/33/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Bevoegde installatie voor de typekeuring:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Duitsland
Kenn Nr.: 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Duitsland
Internet: www.schmersal.com
EU-Goedkeuringscertificaat:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 4. juli 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24/09/2025 13:47