AV 15RHX30U 45 GR. N
AV 15RHX30U 45 GR. N
- rechtsuitvoering
- Sluitbeveiliging
- voor deuren met 1 vleugels
- toegelaten voor gebruik in personenliften
- Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AV 15RHX30U 45 GR. N |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101082731 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661012353 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Materiaal van de vergrendelbout |
Messing |
Brutogewicht |
880 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
hulpontgrendeling |
Ja |
Met sluitbeveiliging |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal deurvleugels |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Ontgrendeling |
Ontgrendeling via draaibeweging |
Bedienelement |
Rolhefboom H65 |
Uitlijning |
rechtsuitvoering |
Bevestiging |
two 9 x 11 mm slotted holes on the rear |
Permanente magneet |
Keramiek oxidemagneet met hoge coërcitieve veldsterkte |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
Zonder kabelwartel |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
165 mm |
Hoogte |
80 mm |
Diepte |
36 mm |
Diameter van de vergrendelbout |
18 mm |
X-afmeting van de vergrendelbout |
30 mm |
Opmerking (X-afmeting van de vergrendelbout) |
De totale lengte van de vergrendelbout is de som van de voorgeschreven insteekdiepte van de vergrendelbout van 21 mm in het deurblad en de X-afmeting. De X-afmeting vertegenwoordigt de afstand tussen de onderkant van de behuizing van de deurvergrendeling en de bovenkant van de deur. |
Design of the latching bolt |
45° bevel, from below |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 |
Omgevingstemperatuur |
-15 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Nominale bedrijfsspanning |
230 VAC |
Nominale bedrijfsspanning |
200 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
2.000 mA |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NC) |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt. |
Opmerking (hulpontgrendeling) |
Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Goedkeuringscertificaat
Informatie
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kav15f09
| 231,5 kB | .jpg | 352.778 x 290.689 mm - 1000 x 824 px - 72 dpi
| 31,1 kB | .png | 74.083 x 61.031 mm - 210 x 173 px - 72 dpi
| 38,3 kB | .jpg | 123.472 x 101.6 mm - 350 x 288 px - 72 dpi
| 220,3 kB | .jpg | 352.778 x 290.689 mm - 1000 x 824 px - 72 dpi
| 30,4 kB | .png | 74.083 x 61.031 mm - 210 x 173 px - 72 dpi
| 30,4 kB | .png | 74.083 x 61.031 mm - 210 x 173 px - 72 dpi
| 28,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
Afbeeldingen (diverse)
Montagevoorbeeld
ID: kav--m03
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | zie bestelsleutel |
Bouwjaar: | Zie typeplaatje |
Beschrijving van de component: | Deurvergrendeling |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
Liftenrichtlijn | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Duitsland Kenn Nr.: 0036 |
EU-Goedkeuringscertificaat: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 4. juli 2025 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/10/2025 14:58