schmersal_s_icon.png

AZ 06-13 B/21 Actuator

Artikelnummer: 131057929

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Contactstift in bediensleutelbrug
  • voor AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZ 06-13 B/21 Actuator

Artikelnummer (bestelnummer)

131057929

EAN (Europees Artikel Nummer)

8905236105395

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-12

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-05

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-05

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Materiaal van de bedieningssleutel

Messing met zilvercoating in Thermoplast

Brutogewicht

5 g

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

recht

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

21 mm

Breedte

41 mm

Diepte

12 mm

Toebehoren

Aanbeveling (productcombinatie)

AZ 06x

AZ 06

AZ 07

AZ 08

AZ 13

AZ 14-1

AZ 19


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19/10/2025 16:20