AZ 16-03ZIB1-M20-2053
AZ 16-03ZIB1-M20-2053
Typebenaming van het product: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
B1 | rechte vorm |
B1-1747 | rechte vorm met houdmagneet |
B1-2024 | rechte vorm met sleufafdichting |
B1-2053 | rechte vorm met kogelarrêtering |
B1-2177 | rechte vorm met centreerhulp |
B6L | afgerond, bewegend naar links |
B6R | afgerond, bewegend naar rechts |
(3) | |
M16 | Wartelinvoer M16 |
M20 | Wartelinvoer M20 |
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lange levensduur
- Dubbel geïsoleerd
- Grote aansluitruimte
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
- Voor vergrendeling van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
- Kogelarretering aanpasbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 16-03ZIB1-M20-2053 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101150640 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661158303 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002592 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002592 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
hoog |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
163 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
uitwerpkracht |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
0 |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Aantal kabeldoorvoeren |
3 |
Classificatie
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Performance Level, tot |
c |
Sturingscategorie |
1 |
B10D verbreekcontact (NC) |
2.000.000 schakelingen |
Opmerking |
Electrical life on request. |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet: |
Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is. |
Performance Level, tot |
d |
Sturingscategorie |
3 |
Opmerking |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
250 mm |
Bedieningssleutel |
recht stijf |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Kleefkracht, instelbaar tot |
100 N |
gedwongen verbrekingsweg |
8 mm |
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal |
10 N |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
30 N |
Max. bedieningssnelheid |
2 m/s |
Bevestiging |
Schroeven |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M6 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
3 x M20 x 1,5 |
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² 0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Toegelaten kabeltype |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
52 mm |
Hoogte van de sensor |
90 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-30 ... +80 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-40 ... +85 °C |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
1.000 A |
Schakelelement |
3 verbreekcontacten (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact |
Maximale schakelfrequentie |
4.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Sleufafsluitstrippen Gleufsluitingen voor het stofdicht afdekken van de ongebruikte openingen |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 5 mm moeten een vlak vormen Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen 250 mm De bedieningssleutel is niet apart leverbaar. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/09/2025 00:25