AZM 170 BZ ST-AS P
AZM 170 BZ ST-AS P
Typebenaming van het product: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Bewaking van de bedieningssleutel |
BZ | Gecombineerde bewaking van bediensleutel en veiligheidsvergrendeling |
(2) | |
ST | Stekker M12 x 1 |
(3) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(5) | |
P | Magneetvoeding 24 VDC (Aux) |
(6) | |
2197 | Hulpontgrendeling voor ruststroomprincipe |
- Gecombineerde bewaking van bediensleutel en veiligheidsvergrendeling
- Veiligheidsvergrendeling
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Kunststofbehuizing
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Hoge vasthoudkracht
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 170 BZ ST-AS P |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101210931 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661390451 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus ASi-SaW |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Brutogewicht |
288 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
Gecombineerde bewaking van bediensleutel en veiligheidsvergrendeling |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
2 |
Classificatie
Voorschriften |
EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
c |
Sturingscategorie |
1 |
PFH waarde |
1,16 x 10⁻⁶ /h |
Opmerking (PFH waarde) |
tot max. 100.000 schakelcycli/jaar |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet: |
Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is. |
Performance Level, tot |
d |
Sturingscategorie |
3 |
PFH waarde |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Opmerking (PFH waarde) |
tot max. 100.000 schakelcycli/jaar |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht |
1.000 N |
Arrêteerkracht |
5 N |
Max. bedieningssnelheid |
2 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 4-polig, A-codering |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte van de sensor |
90 mm |
Hoogte van de sensor |
75,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, minimum |
30 % |
Relatieve vochtigheid, maximum |
95 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Stroomverbruik, maximum |
100 mA |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i Specificatie |
Safety-Slave |
AS-i versie |
V 2.1 |
AS-i-profiel |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
AS-i ingang, kanaal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht |
AS-i ingang, kanaal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht |
AS-i uitgangen, DO 0 |
Magneetaansturing |
AS-i uitgangen, DO 1 |
Zonder functie |
AS-i uitgangen, DO 2 |
Zonder functie |
AS-i uitgangen, DO 3 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P0 |
Deur en bediensleutel gedetecteerd |
AS-i parameterbits, P1 |
Vergrendeling vergrendeld |
AS-i parameterbits, P2 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P3 |
Zonder functie |
Opmerking (AS-i parameterbits) |
Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen FID: periferiefout |
AS-i adressen ingangsmodule |
0 |
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule) |
Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer. |
Elektrische gegevens - Hulpspanning (Aux):
Bedrijfsspanning |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Stroomverbruik |
500 mA |
Nominale bedrijfsspanning |
24 VDC |
Beveiliging |
4 A |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
(1) groene LED: Voedingsspanning (2) rode LED: Communicatiefout / Slaveadres = 0 (3) gele LED: vrijgavestatus |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
AS-i + |
Pin 2 |
Aux - (P) |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
Aux + (P) |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Omdat bij spanningsuitval of het bedienen van de hoofdschakelaar de beschermvoorziening onmiddellijk geopend kan worden, mogen de veiligheidsvergrendelingen met arbeidsstroomprincipe alleen in uitzonderlijke gevallen na precieze inschatting van het ongevallenrisico gebruikt worden. |
Opmerking Spanning AUX DC |
stabilised PELV power supply |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
AS-Interface bijrk-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | AZM 170 AS |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties met geïntegreerde AS-i Safety at Work interface |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Deel 1-7:2010 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 13 februari 2020 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/08/2025 01:29