schmersal_s_icon.png

BN 32-11R

Artikelnummer: 101057243

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Fastonaansluiting en 1 afschermplaat
  • Contactloos werkend
  • 1 Reed-contact
  • Lange levensduur
  • Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Kunststofbehuizing
  • Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BN 32-11R

Artikelnummer (bestelnummer)

101057243

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661025520

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-43-02

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-05

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-05

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002544

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002544

Algemene gegevens

Werkingsprincipe

magnetisch

Bouwvorm van de behuizing

Blok

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Actief vlak

Kunststof

Brutogewicht

59 g

Opmerking

Integrated shielding plate (bottom)

Algemene gegevens - Eigenschappen

Arrêtering

Ja

Mechanische gegevens

Actief vlak

voorkant

Bedienelement

Magneet

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000.000 schakelingen

Bedieningsrichtingen richting

Lengthwise

Max. bedieningssnelheid

18 m/s

Bevestiging

Aan de achterkant met 2 tapbouten

Mechanical data - Switching distances

Schakelafstand Sn

5 mm … 55 mm

2 x BP 21S = 20 ... 55 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BP 10N = 10 mm

BP 10S = 10 mm

2 x BP 10N = 15 mm

2 x BP 10S = 15 mm

BP 15N = 12 mm

BP 15S = 12 mm

2 x BP 15/2N = 17 mm

2 x BP 15/2S = 17 mm

BP 34N = 10 ... 25mm

BP 20N = 5 ... 20 mm

BP 20S = 5 ... 20 mm

BP 31N = 5 ... 20 mm

BP 31S = 5 ... 20 mm

BP 11N = 10 mm

BP 11S = 10 mm

2 x BP 11N = 20 mm

2 x BP 11S = 20 mm

BP 12N = 15 mm

BP 12S = 15 mm

2 x BP 12N = 10 ... 25 mm

2 x BP 12S = 10 ... 25 mm

BP 21N = 15 ... 40 mm

BP 21S = 15 ... 40 mm

2 x BP 21N = 20 ... 55 mm

Opmerking (schakelafstand Sn)

Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Herhalingsnauwkeurigheid R

0,3 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Fastonaansluiting 4.8 mm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

24 mm

Breedte van de sensor

85 mm

Hoogte van de sensor

26 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP00

Omgevingstemperatuur

-25 ... +90 °C

trillingsvastheid

15 g, sinusvormig trilling

Elektrische gegevens

Schakelspanning, maximum

220 VAC

Schakelspanning, maximum

150 VDC

Schakelstroom; maximum

1 A

Schakelvermogen, maximum

60 W

Schakelvermogen, maximum

60 VA

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)

Natrilduur, minimum

0,3 ms

Natrilduur, maximum

0,6 ms

Schakelfrequentie, maximum

200 Hz

Maximale schakelfrequentie

720.000 /h

Maximale schakeltijd Sluiten

1,5 ms

Maximale schakeltijd Open (NC)

0,5 ms

Minimum switching time close (NO)

0,3 ms

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Uitvoering

Reed-contact

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BE 20 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

2x BP 11 N

BP 12 N

2x BP 12 N

2x BP 12 S

BP 21 N

2x BP 21 N

Opmerking

Opmerking (algemeen)

De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31/05/2025 09:43