BN 65-RZ 2,0M
BN 65-RZ 2,0M
Downloads
- Met geconfectioneerde kabel
- zijdelingse bediening
- met voorspanmagneet
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- Bouwvorm Ø 13 mm
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- met centrale bevestiging
- Verkrijgbaar met frontale en/of zijdelingse bediening
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BN 65-RZ 2,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101055801 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661009506 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002544 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, glad |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
118 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Arrêtering |
Ja |
Bruikbaar voor liften |
Ja |
correctiemagneet |
Ja |
Kabeldoorvoer |
Ja |
Aantal bistabiele contacten |
1 |
Mechanische gegevens
Actief vlak |
zijdelingse |
Bedienelement |
Magneet |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000.000 schakelingen |
Bedieningsrichtingen richting |
Lengthwise |
Max. bedieningssnelheid |
18 m/s |
Bevestiging |
centraal met schroefdraadflens |
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn |
BP 10N = 15 mm BP 10S = 15 mm 2 x BP 10N = 20 mm 2 x BP 10S = 20 mm BP 15N = 17 mm BP 15S = 17 mm 2 x BP 15/2N = 22 mm 2 x BP 15/2S = 22 mm BP 34S = 15 ... 30 mm BP 20N = 25 mm BP 20S = 25 mm BP 31N = 25 mm BP 31S = 25 mm BP 11N = 15 mm BP 11S = 15 mm 2 x BP 11N = 25 mm 2 x BP 11S = 25 mm BP 12N = 20 mm BP 12S = 20 mm 2 x BP 12N = 10 ... 30 mm 2 x BP 12S = 10 ... 30 mm BP 21N = 15 ... 45 mm BP 21S = 15 ... 45 mm 2 x BP 21N = 20 ... 60 mm 2 x BP 21S = 20 ... 60 mm BP 34N = 15 ... 30 mm 10 mm … 60 mm |
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen door ferromagnetische invloeden. Bij een opstelling van meerdere bedienmagneten moet er rekening gehouden worden met wederzijdse beïnvloeding. |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,3 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2 m |
Kabelingang |
PG 9 screw connection |
aansluitwijze |
Aansluitkabel |
Aantal kabeladers |
2 |
Aderdoorsnede |
0,75 mm2 |
Aderdoorsnede |
18 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Kabeltype |
H03VV-F |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor |
13 mm |
Sleutelwijdte, bekwijdte |
22 SW |
Lengte van de sensor |
103 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +75 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g, sinusvormig trilling |
trillingsvastheid |
30 g, sinusvormig trilling |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
250 VAC |
Schakelstroom; maximum |
3 A |
Schakelvermogen, maximum |
120 W |
Schakelvermogen, maximum |
120 VA |
Schakelprincipe |
Arrêterend |
Natrilduur, minimum |
0,3 ms |
Natrilduur, maximum |
3 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
300 Hz |
Maximale schakelfrequentie |
1.080.000 /h |
Maximale schakeltijd Sluiten |
1,5 ms |
Maximale schakeltijd Open (NC) |
0,5 ms |
Minimum switching time close (NO) |
0,3 ms |
Bounce duration, typically |
0,6 ms |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BE 20 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N |
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet. Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N). Dit geldt niet voor het bistabiele contact. |
Taalfilter
Datasheet
EG-conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelwegdiagram
Schakelwegdiagram
Contactschema
Contactschema
Karakteristiek diagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/09/2025 01:53