BNS 300-01ZG 5,0M
BNS 300-01ZG 5,0M
Typebenaming van het product: BNS 300-01ZG-(1)-(2) |
(1) | |
zonder | met kabel |
ST | Stekker M12 x 1 |
(2) | |
2211 | langere schakelafstand |
2230 | extra signaaluitgang |
2246 | Ue 42 VAC |
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303
- geen mechanische slijtage
- Ø M30
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
- Met geïntegreerde veiligheidsmodule
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BNS 300-01ZG 5,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101123283 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661048949 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002544 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Inbouwcondities (mechanische) |
bijna vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de moeren |
thermoplast |
Risicotijd, maximum |
50 ms |
Brutogewicht |
380 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Codering |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Bewakingsmodule geïntegreerd |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Magneet |
Bewegingsrichting |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
5 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
15 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
5 m |
Aantal kabeladers |
4 |
Aderdoorsnede |
0,75 mm2 |
Aderdoorsnede |
18 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensor |
M30 |
Sleutelwijdte, bekwijdte |
36 SW |
Lengte van de sensor |
78 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning |
24 VDC |
Schakelspanning, maximum |
250 VAC |
Schakelstroom; maximum |
3 A |
Schakelvermogen, maximum |
750 W |
Schakelelement |
1 verbreekcontacten (NG) |
Tijd voor operationeel, maximum |
50 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
5 Hz |
Elektrische gegevens - relaisuitgangen
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,03 A |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
Karakteristiek diagram
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | BNS 300 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Veiligheidssensor met geïntegreerde veiligheidsmodule |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Erkende instantie voor het certificeren van het QS systeem volgens Bijlage X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 11 februari 2022 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 300 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety sensor with integrated safety-monitoring module |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln ID n°: 0035 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/09/2025 10:47