schmersal_s_icon.png

BNS 303-11Z-2211 5,0M

Artikelnummer: 101146586

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
02- / 2 verbreekcontacten (NC)
03- / 3 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonderzonder LED-statusindicatie
Gmet LED-statusindicatie

(3)
zondermet kabel
STmet stekker M12

(4)
2187Contacten individueel uitgevoerd
2211langere schakelafstand
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • langere schakelafstand Sao 8 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BNS 303-11Z-2211 5,0M

Artikelnummer (bestelnummer)

101146586

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661139647

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-44-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-02

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002544

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002544

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

magnetisch

Inbouwcondities (mechanische)

bijna vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Materiaal van de moeren

thermoplast

Brutogewicht

194 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Codering

Ja

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)

25.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

Magneet

Bewegingsrichting

Frontaal ten opzichte van de actieve zijde

Aandraaimoment van de moeren, maximum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

8 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

18 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

5 m

aansluitwijze

kabel

Aantal kabeladers

4

Aderdoorsnede

0,25 mm2

Aderdoorsnede

23 AWG

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Afmetingen

ISO-schroefdraad van de sensor

M30

Sleutelwijdte, bekwijdte

36 SW

Lengte van de sensor

44 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Elektrische gegevens

Schakelspanning, maximum

100 VAC

Schakelspanning, maximum

100 VDC

Schakelstroom; maximum

0,4 A

Schakelvermogen, maximum

10 W

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Reed-contact, aanrakingsvrij werkend

Schakelfrequentie, maximum

5 Hz

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Omvang van de levering van het montagemateriaal

2x bevestigingsmateriaal moeren M 30 x 1,5

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB 219IT

SRB 308IT

SRB 301ST

SRB 301AN

SRB 202C

SRB 211AN

SRB 400C

SRB 207AN

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.

De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.

Contactschema

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:BNS 303
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Gecodeerde veiligheidssensor met magnetisch werkingsprincipe in combinatie met de Schmersal veiligheidsmodules SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 of een vergelijkbare veiligheidsgerichte besturing die aan de vereisten van de EN 60947-5-3 beantwoordt.
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-3:2013
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 15 februari 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28/08/2025 01:58