schmersal_s_icon.png

BNS 33-11Z 25,0M

Artikelnummer: 101195974

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonderzonder LED-statusindicatie
Gmet LED-statusindicatie

(3)
zondermet kabel
STmet stekker M8

(4)
2187Contacten individueel uitgevoerd
2187-10Contacten individueel uitgevoerd, met LED
2237Bediening vanuit de kabelrichting
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor vervuiling

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BNS 33-11Z 25,0M

Artikelnummer (bestelnummer)

101195974

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661363349

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-44-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-02

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002544

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002544

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

magnetisch

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Brutogewicht

SAP_WEIGHT_GROSS.870 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Codering

Ja

Voorwaarde voor de veiligheidsmodule

Ja

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

Magneet

Bewegingsrichting

Frontaal ten opzichte van de actieve zijde

Mechanical data - Switching distances

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

5 mm

8 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

15 mm

18 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R)

Herhalingsnauwkeurigheid R ≤ 0,1 x Sao

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

25 m

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

13 mm

Breedte van de sensor

88 mm

Hoogte van de sensor

25 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Elektrische gegevens

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Reed-contact, aanrakingsvrij werkend

Schakelfrequentie, maximum

5 Hz

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

BPS 33-2326

BPS 33

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.

De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.

Contactschema

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:BNS 33
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Gecodeerde veiligheidssensor met magnetisch werkingsprincipe in combinatie met de Schmersal veiligheidsmodules SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 of een vergelijkbare veiligheidsgerichte besturing die aan de vereisten van de EN 60947-5-3 beantwoordt.
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG 
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU 
Toegepaste normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 15 November 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/09/2025 02:06