schmersal_s_icon.png

CSP 34-S-1-11

Artikelnummer: 101208474

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • zijdelingse bediening
  • Bediensleutelcode 11
  • 20 verschillende bediensleutelcodes verkrijgbaar

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

CSP 34-S-1-11

Artikelnummer (bestelnummer)

101208474

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661382159

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-24-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-04

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.

Algemene gegevens

Materiaal van de bedieningssleutel

Kunststof

Brutogewicht

95 g

Mechanische gegevens

Actief vlak

zijdelingse

Gecodeerde bedieningssleutel

11

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de bedieningsmagneet

27 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

35 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

97 mm

103001562 RST 36-1-AD11
  • zijdelingse bediening
  • Eenvoudige, flexibele montage en afstelling
  • AS-Interface


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 22/05/2025 04:59