schmersal_s_icon.png

EFK03.3

Artikelnummer: 101022274

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Veeraansluitklemmen
  • Positie montageflens 3
  • 33-34 (Contactbezetting)
  • geschikt voor noodstop

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

EFK03.3

Artikelnummer (bestelnummer)

101022274

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661448534

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-13-02

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-13-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-13-02

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000041

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000041

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Uitvoering

Sleutel

Bouwvorm

Slow action

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

15 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geschikt voor noodstop

Ja

Aantal maakcontacten

1

Mechanische gegevens

Montage-instructies

opsteekbaar

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

gedwongen verbrekingsweg

2 mm

Contactopening

3 mm

Opmerking (natrilduur)

Bounce-life bij een bedieningssnelheid van 100 mm/s

Positie montageflens

1

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Veerklemaansluiting

Draaddoorsnede, minimum

2 x 0,08 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2 x 1,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

46 mm

Breedte

10 mm

Diepte

51 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de schakelruimte

IP40

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Omgevingstemperatuur

-25 ... +80 °C

schokbestendig

110 g / 4 ms

trillingsvastheid

Trillingsvastheid: 20 g / 10 … 200 Hz

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

400 V

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

8 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

5 A

Geschiktheid voor lage spanningen

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Natrilduur, maximum

5 ms

Maximale schakelfrequentie

1.200 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Contactbezetting

33-34

Schakelwegdiagram


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 3/06/2025 20:04