schmersal_s_icon.png

ELE

Artikelnummer: 101006529

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Opdruk met LED symbool

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ELE

Artikelnummer (bestelnummer)

101006529

EAN (Europees Artikel Nummer)

4250116201075

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-09

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-09

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-09

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000204

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000204

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Uitvoering

Sleutel

Bouwvorm

Leuchtelement mit Ba9S Fassung

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

20 g

Opmerking

Opdruk met LED symbool

Mechanische gegevens

Montage-instructies

opsteekbaar

Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum

1 Nm

Positie montageflens

3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Draaddoorsnede, minimum

0,5 mm², stijf

0,5 mm², flexibel

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm², stijf

1,5 mm², flexibel

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

46 mm

Breedte

10 mm

Diepte

60 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Omgevingstemperatuur

-25 ... +80 °C

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsspanning

24 VAC

Nominale bedrijfsspanning

24 VDC

Contactbezetting

X1 - X2

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

Voedingsspanning UB: 24 VAC/DC

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 4/06/2025 02:03