schmersal_s_icon.png

ELM

Artikelnummer: 101014387

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ELM

Artikelnummer (bestelnummer)

101014387

EAN (Europees Artikel Nummer)

4250116201648

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Montageflens voor verlichte toestellen van de serie N en E

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Uitvoering

montageflens

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Materiaal van de behuizing

PA

Kleur van de montageflens

Zwart

Kleur van de bevestigingsschroeven

Zilver

Brutogewicht

16 g

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de schroeven

0,6 Nm

Materiaal van de bevestigingsschroeven

Edelstaal (V4A)

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

29 mm

Hoogte

17 mm

Diepte

42 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1,5 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Rastermaat

50 x 50 mm

Omgevingsvoorwaarden

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13/05/2025 03:27