EX-RF03
EX-RF03
Downloads
- Schroefaansluiting
- 3-4 (Contactbezetting)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-RF03 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101195132 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661460314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cURus ATEX IECEx INMETRO |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
1 21 2 22 |
Explosiebeveiligingscategorie |
2G 2D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de identificatieplaatje |
Kunststof, polyamide PA |
Brutogewicht |
9 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal maakcontacten |
1 |
Classificatie
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Montage-instructies |
opsteekbaar |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
gedwongen verbrekingsweg |
2 mm |
Contactopening |
3 mm |
Aandraaimoment van de schroeven |
1 Nm |
Positie montageflens |
1 2 3 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
1 x 0,75 mm², flexibel |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
44 mm |
Breedte |
9 mm |
Hoogte |
25,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de schakelruimte |
IP40 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
5 g |
schokbestendig |
30 g / 18 ms |
trillingsvastheid |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
250 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
6 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
3 A |
Geschiktheid voor lage spanningen |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Contactbezetting |
3-4 |
Taalfilter
Datasheet
IECEx certificaat
UL-certificaat
INMETRO certificering
ATEX-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/05/2025 23:16