EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D
EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D
| Typebenaming van het product: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
| (1) | |
| Z | Sprongschakeling |
| T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
| (2) | |
| S | Stoter S |
| R | Rolstoter R |
| H | Roldraaihefboom H |
| 10H | Staafhefboom 10H |
| 7H | Roldraaihefboom 7H |
| 7H-2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
| 1K | Rolhefboom 1K |
| 3K | Haakse rolhefboom 3K |
| (3) | |
| 11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| 02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
| 20 | 2 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
| 01/01 | 1 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts |
| 12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| 03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
| (4) | |
| H | Tastschakeling met contactstaffeling |
| UE | Tastschakeling met overlapping |
| (5) | |
| 1297 | Behuizing met dwarse sleufgaten |
| (6) | |
| 2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
| (7) | |
| 1637 | vergulde contacten |
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
151190020 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661348148 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Explosiebeveiliging
| Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
| Explosiebeveiligingszones |
2 22 |
| Explosiebeveiligingscategorie |
3G 3D |
| Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
| Verklaring van de fabricant |
ATEX Zone 2 en 22 |
Algemene gegevens
| Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
| Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
| Materiaal van de hefboom |
Metaal |
| Materiaal van de staaf |
Kunststof |
| Brutogewicht |
430 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal hulpcontacten |
1 |
| Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
| B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
Bandscheefloophefboom |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
| Slagenergie, maximum |
4 J |
| Max. bedieningssnelheid |
2,5 m/s |
| Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
| Opmerking (natrilduur) |
Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid |
| Bedieningsdraaimoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Klembereik van de kabelwartel, minimum |
7 mm |
| Klembereik van de kabelwartel, maximum |
12 mm |
| Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
| Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
| Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
| Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte x breedte x hoogte |
Hoogte van de sensor: 111.5 mm (zonder staaf) |
| Lengte van de sensor |
38 mm |
| Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-20 ... +60 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
10 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
| Schakelelement |
1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG) |
| Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
| Maximale schakelfrequentie |
5.000 /h |
| Omschakeltijd, maximum |
2 ms |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
| Type: | See ordering code |
| Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
| Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
| Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
| Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
| Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
| Type: | See ordering code |
| Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
| Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
| Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
| Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
| Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Shanghai, September 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/10/2025 05:13