schmersal_s_icon.png

EX-ZK4 235-02Z-3D

Artikelnummer: 101214953

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
4SStoter 4S
4RRolstoter 4R
1RRolhefboom 1R
KRolhefboom K
3KHaakse rolhefboom 3K
4KHaakse rolhefboom 4K
K4Haakse rolhefboom K4
1HRoldraaihefboom 1H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
12HRoldraaihefboom 12H
14HRoldraaihefboom 14H

(3)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
202 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)

(4)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(5)
1297Behuizing met dwarse sleufgaten

(6)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(7)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

EX-ZK4 235-02Z-3D

Artikelnummer (bestelnummer)

101214953

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661400655

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging: voorschriften

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosiebeveiligingszones

2

22

Explosiebeveiligingscategorie

3G

3D

Explosiebeveiligingsmarkering

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Verklaring van de fabricant

ATEX Zone 2 en 22

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Materiaal van de behuizing

Metaal, zinkgietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

105 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal hulpcontacten

0

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

20.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

haakse rolhefboom

Mechanische levensduurduur, minimum

20.000.000 schakelingen

Bedieningskracht, minimum

6 N

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

16 N

Min. bedieningssnelheid

56 mm/min

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Klembereik van de kabelwartel, minimum

7 mm

Klembereik van de kabelwartel, maximum

12 mm

Draaddoorsnede, minimum

0,75 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

13 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

30 mm

Breedte van de sensor

32 mm

Hoogte van de sensor

107 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-20 ... +60 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

500 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelelement

Verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Natrilduur, maximum

3 ms

Maximale schakelfrequentie

5.000 /h

Omschakeltijd, maximum

5,5 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Leveringsomvang

Leveringsomvang

EX kabelwartel

Schakelwegdiagram

Contactschema

151214953 EX-ZK4 235-02Z-3D
  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 235
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21/10/2025 11:00