schmersal_s_icon.png

G150-100M44-2281-4/M44Y-1600-1-1368-3

Artikelnummer: 151194193

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Metalen behuizing met slagvaste kunststof kap
  • Verschillende nokkenvormen voor diverse schakelwegen
  • Eenvoudige schakelpuntinstelling door nokkenschijven met frontale instelling verkrijgbaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

G150-100M44-2281-4/M44Y-1600-1-1368-3

Artikelnummer (bestelnummer)

151194193

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661529202

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van het behuizingsdeksel

Kunststof, thermoplast

Brutogewicht

1.728 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

8

Aantal verbreekcontacten, links

4

Aantal verbreekcontacten, rechts

4

Aantal maakcontacten

8

Aantal maakcontacten, links

4

Aantal maakcontacten, rechts

4

Aantal nokken

4

Aantal nokken 30°

4

Aanpasbare nokken

Yes

Mechanische gegevens

Boorgat voor de as

4 mm

Bevestiging

floor mounting

Overbrengingsverhouding

1:100

Type asbevestiging

Groove and feather key

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

2 x M20 x 1,5

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

244 mm

Breedte

120 mm

Hoogte

114 mm

Lengte van de as

44 mm

Tolerantie van de diameter van de asboring

H12

diameter van de as

12 mm

Tolerantie van de asdiameter

h8

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Schakelelement links

M 697-11-1

Schakelelement rechts

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 2) Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 12, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10/09/2025 14:14