schmersal_s_icon.png

HWSE5-BL-SW

Artikelnummer: 103041126

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • hygiënisch design

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

HWSE5-BL-SW

Artikelnummer (bestelnummer)

103041126

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661618128

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-43

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-43

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-43

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001029

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001029

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

hygiene tested

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Uitvoering

Frontplaatmontage

Bouwvorm

Rond

Knevel

korte

Afdichtingstype

Membraan

Lipafdichtingen

Materiaal van de bedieningsdeel

Kunststof

Materiaal van de frontring

Messing, verchroomd

Kleur von de bedieningsdeel

Zwart

Kleur van de frontring

Zilver

Kleur van de dichtbalg

Blauw

Brutogewicht

214 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Verkrijgbaar in blokkerende versie

Ja

Aantal schakelposities

5

Anti-torsion protection

Yes

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

schakelhoek

60 °

Bevestiging

Centrale moer

Aandraaimoment van de moeren, maximum

4 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Draaddoorsnede, minimum

1 mm², stijf

1 mm², flexibel

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm², stijf

2,5 mm², flexibel

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

12 AWG

Aandraaimoment van de klemmen

2,5 Nm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Installatiehoogte

31 mm

Opmerking (installatiehoogte)

Height in front of the front panel.

Montagediepte

84 mm

Opmerking (montagediepte)

Plus aansluitstekker

diameters voor de bedieningskoppen

45 mm

Lengte van het knevel

26 mm

Inbouwdiameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1,5 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

IP69K

Omgevingstemperatuur

+0 ... +80 °C

Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaal

open +50, encapsulated +40 °C

Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaal

OFFEN-25,GEKAPSELT-25 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

20 A

Nominale bedrijfsspanning

690 VAC

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

10.000 A

Schakelprincipe

Tastschakeling

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Veilige veldbus met remote I/O's

Leveringsomvang

Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)

Scope of delivery with contact carrier SMF-SG

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 6/09/2025 11:16