HWSE6.1-BL-SW
HWSE6.1-BL-SW
- hygiënisch design
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
HWSE6.1-BL-SW |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103041140 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661618159 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001029 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001029 |
Certificeringen - Voorschriften
|
hygiene tested |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Uitvoering |
Frontplaatmontage |
Bouwvorm |
Rond |
Knevel |
lang |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Kunststof |
Materiaal van de frontring |
Messing, verchroomd |
Kleur von de bedieningsdeel |
Zwart |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Kleur van de dichtbalg |
Blauw |
Brutogewicht |
100 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
Aantal schakelposities |
6 |
Anti-torsion protection |
Yes |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
schakelhoek |
60 ° |
Bevestiging |
Centrale moer |
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
4 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Draaddoorsnede, minimum |
1 mm², stijf 1 mm², flexibel |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm², stijf 2,5 mm², flexibel |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
12 AWG |
Aandraaimoment van de klemmen |
2,5 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Opmerking (installatiehoogte) |
Height in front of the front panel. |
Montagediepte |
84 mm |
Opmerking (montagediepte) |
Plus aansluitstekker |
diameters voor de bedieningskoppen |
45 mm |
Lengte van het knevel |
52,5 mm |
Inbouwdiameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP69K |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +80 °C |
Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaal |
offen +50, gekapselt +40 °C |
Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaal |
offen -25 , gekapselt -25 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
20 A |
Nominale bedrijfsspanning |
690 VAC |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
10.000 A |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veilige veldbus met remote I/O's |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF-SG |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Verklaring van de fabricant KAS
DGUV-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/08/2025 15:43