schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-11P-M20-2094

Artikelnummer: 101216696

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Bouwvorm 333

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 15-333-11P-M20-2094

Artikelnummer (bestelnummer)

101216696

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661408514

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Blok

Inbouwcondities (mechanische)

glad, vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van het behuizingsdeksel

Luran

Brutogewicht

160 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

15 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Kabeldoorsnede, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

112 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

40 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning

10 ... 60 VDC

Type spanningsbereik

DC

Nullaststroom I0, typisch

5,5 mA

Nominale bedrijfsspanning

10 ... 60 VDC

Nominale bedrijfsstroom

400 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

Ompolingsbeveiliging

Schakelfrequentie, ca.

100 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

1,5 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,4 A

Uitvoering

p-schakeling

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Opmerking

Opmerking (algemeen)

By moving the cube, 5 active surfaces can be selected. The selected position of the active surface can be marked on the housing with a sticker. Immune to radio frequencies.

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/09/2025 14:27