schmersal_s_icon.png

IFL 8-18L-10N-1665-1 10-60V

Artikelnummer: 101127682

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Bouwvorm M 18 x 1

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 8-18L-10N-1665-1 10-60V

Artikelnummer (bestelnummer)

101127682

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661278599

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Messing

Materiaal van de bekleding van de behuizing

vernikkeld

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de moeren

Messing

Brutogewicht

120 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Kabeldoorvoer

Neen

Aantal kabeladers

3

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

8 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

Kabel

Aantal kabeladers

3

Aderdoorsnede

0,34 mm2

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Afmetingen

ISO-schroefdraad van de sensor

M18

Sleutelwijdte, bekwijdte

24 SW

Lengte van de sensor

79 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Elektrische gegevens

Type spanningsbereik

DC

Nominale bedrijfsstroom

300 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Ompolingsbeveiliging

Overlastbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

Schakelfrequentie, ca.

400 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Stroom bij spanningsval Ud

0,3 A

Uitvoering

n-schakeling

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21/08/2025 13:14