schmersal_s_icon.png

IFO 10-30-10/01P

Artikelnummer: 101148719

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • metaalbehuizing
  • 3 draads DC
  • Aansluitruimte 180° verplaatsbaar
  • Bouwvorm M30
  • Aansluitruimte

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

IFO 10-30-10/01P

Artikelnummer (bestelnummer)

101148719

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661148069

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-09-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-09-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-09-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001821

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001821

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Materiaal van de behuizing

Messing

Materiaal van de bekleding van de behuizing

vernikkeld

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de moeren

Messing

Detectiebereik Sd, maximum

1.000 mm

Brutogewicht

138 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal kabeladers

3

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

30 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schroefaansluiting

Kabeldoorsnede, maximum

3 x 1,5 mm²

Aderdoorsnede

15 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

ISO-schroefdraad van de sensor

M30

Sleutelwijdte, bekwijdte

36 SW

Lengte van de sensor

118 mm

Breedte van de sensor

46 mm

Hoogte van de sensor

46 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

+0 ... +70 °C

Beschermklasse

II

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning

10 ... 60 VDC

Type spanningsbereik

DC

Nullaststroom I0, typisch

2,4 mA

Nominale bedrijfsspanning

10 ... 60 VDC

Nominale bedrijfsstroom

400 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO) of verbreekcontact (NG)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Schakelfrequentie, ca.

100 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

2 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,4 A

Uitvoering

p-schakeling

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden.

Contactschema

Contactschema

103038716 IFOD 10-30-10/01P
  • metaalbehuizing
  • 3 draads DC
  • Aansluitruimte 180° verplaatsbaar
  • Bouwvorm M30
  • Aansluitruimte


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18/10/2025 12:43