MONTAGEPLATTE MP AZ/AZM200-B30
Artikelnummer:
101194218
MONTAGEPLATTE MP AZ/AZM200-B30
Artikelnummer:
101194218
- Montageplaat voor een snelle en eenvoudige installatie
- Metaal, gemoffeld
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiende deuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MONTAGEPLATTE MP AZ/AZM200-B30 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101194218 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661498218 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002594 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gemoffeld |
Materiaal |
Metaal |
Kleur van het product: |
Zwart |
Brutogewicht |
688 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
162 mm |
Hoogte |
115 mm |
Diepte |
5 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
1x montageplaat |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
AZ/AZM200-B30-G1/G2 AZ/AZM201-B30-G1/G2 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Montagevoorbeeld
Grafische voorstelling van het product (explosietekening)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/07/2025 08:01