schmersal_s_icon.png

MV10H 015-11Y

Artikelnummer: 101058475

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • 3 kabelingang M 20 x 1.5
  • metaalbehuizing
  • 2 Contacten
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (basistoestel)
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • Ronde staaf in epoxyhars

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

MV10H 015-11Y

Artikelnummer (bestelnummer)

101058475

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661032658

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Materiaal van de behuizing

Persgegoten lichtmetaal, gelakt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de staaf

epoxyhars

Brutogewicht

305 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Aantal schakelniveaus

2

Mechanische gegevens

Bedienelement

Staafhefboom

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Aanloophoek, van links

30 °

Aanloophoek, van rechts

30 °

Contactopening

2 x 1,2 mm

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

Max. bedieningssnelheid

3 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek

bedieningsdraaimoment

0,2 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

13 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

43 mm

Breedte van de sensor

67 mm

Hoogte van de sensor

256 mm

Diameter van de staaf

6 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-30 ... +90 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

500 V

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

400 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2,5 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Opmerking (schakelelement)

Galvanisch gescheiden contactbruggen

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Natrilduur, maximum

2,5 ms

Omschakeltijd, maximum

40 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Schakelwegdiagram

Contactschema

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M/T 015
M/T 016
M/T 017
Type:See ordering code
Description of the component:Limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 22, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23/05/2025 19:52