PS116-Z02-L200-K230
PS116-Z02-L200-K230
| Typebenaming van het product: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
| (1) | |
| Z11 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| Z02 | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
| Z12 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| Z11R | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering |
| Z02R | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering |
| Z12R | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering |
| T11 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| T02 | Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
| T20 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) |
| T12 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| T21 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| T03 | Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC) |
| T11UE | Tastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| T02H | Tastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC) |
| (2) | |
| L200 | Aansluitkabel onder, kabellengte 2 m |
| LR200 | Aansluitkabel rechts, kabellengte 2 m |
| LR300 | Inbouwstekker M12 - kunststof - onder |
| LR500 | Inbouwstekker M12, rechts |
| (3) | |
| S200 | Stoter S200 Ø 6 mm |
| R200 | Rolstoter R200 |
| K200 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K210 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm |
| K230 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm |
| K240 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen |
| K250 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen |
| H200 | Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm |
| N200 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm |
| J200 | Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm |
| (4) | |
| 0 | Materiaal rol/hefboom: kunststof |
| 1 | Materiaal rol/hefboom: edelstaal |
| 2 | Materiaal rol/hefboom: messing |
| 3 | Materiaal rol/hefboom: aluminium |
| 4 | Materiaal rol/hefboom: staal |
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
PS116-Z02-L200-K230 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103011608 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661479286 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
| Aandrijfvorm volgens EN 50047 |
e |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkt thermoplast, zinkgietijzer, gechromeerd |
| Actief vlak |
Metaal |
| Brutogewicht |
178 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Veiligheidsfuncties |
Ja |
| Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| B10D verbreekcontact (NC) |
20.000.000 schakelingen |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
Haakse rolhefboom K230 |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
| Bedieningskracht, minimum |
9,5 N |
| Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
40 N |
| Min. bedieningssnelheid |
10 mm/min |
| Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
| Bedieningsdraaimoment, minimum |
0,2 Nm |
| Gedwongen verbrekingsdraaimoment |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
2 m |
| aansluitwijze |
Aansluitkabel Kabel, 4-polig |
| Aantal kabeladers |
4 |
| Aderdoorsnede |
0,5 mm2 |
| Kabeltype |
LiYY |
| Aansluitingen (mechanisch) |
onder |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
16,6 mm |
| Breedte van de sensor |
31 mm |
| Hoogte van de sensor |
82 mm |
| Diameter van de rol |
14 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP66 IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-30 ... +80 °C |
| Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
300 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
| Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
400 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
240 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
3 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
1,5 A |
| Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
| Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
| Natrilduur, maximum |
3 ms |
| Maximale schakelfrequentie |
5.000 /h |
| Omschakeltijd, maximum |
5,5 ms |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
UL-certificaat
CCC certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | zie bestelsleutel |
| Beschrijving van de component: | Positieschakelaar |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 3 maart 2021 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 8/10/2025 05:42