RF-AZM200/201-N
Artikelnummer:
103003543
RF-AZM200/201-N
Artikelnummer:
103003543
- Ombouwkit noodontgrendeling
- De ombouwkit dient voor de latere functie-uitbreiding van de veiligheidsvergrendeling AZM 200
- optionele soldering mogelijk
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RF-AZM200/201-N |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103003543 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661433516 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gemoffeld |
Materiaal |
Metaal |
Kleur van het product: |
Zwart |
Brutogewicht |
30 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diepte |
5 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
1x montageplaat |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/05/2025 14:27