SH-440-ER-03
Artikelnummer:
103026834
SH-440-ER-03
Artikelnummer:
103026834
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Afdichtingsgraad IP69
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG. |
Typebenaming van het product |
SH-440-ER-03 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103026834 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661517148 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002549 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002549 |
Certificeringen - Voorschriften
|
ECOLAB |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Polycarbonaat |
Materiaal eindkappen |
V4A |
Brutogewicht |
3.600 g |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
10 m |
aansluitwijze |
Kabelwartel vast geïntegreerd |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Height, minimum |
900 mm |
Hoogte, maximum |
1.290 mm |
Diameter beschermbuis |
50 mm |
Diameter eindkappen |
60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP69 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +50 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
ECOLAB-certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/09/2025 21:59