SHGV/RD1/217/36+BO
SHGV/RD1/217/36+BO
Typebenaming van het product: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
zonder | Standaardsluitsysteem |
Z | Sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
P | PACRI standaardsluitsysteem |
ZP | PACRI sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
(2) | |
B | Sluitcilinder onderkant |
L | Sluitcilinder links |
R | Sluitcilinder rechts |
(3) | |
D | Bijkomende frontale sluitcilinder |
(4) | |
01 | met een bedienkop |
1.1 | met twee bedienkoppen |
(5) | |
x1x | Sleutelnummer(s) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Sleutelnummer(s) van de bijkomende frontale sluitcilinder 32 ... 99 |
(7) | |
BO | Rechte bediensleutel |
BOW | Haakse bediensleutel |
BOR | Radiusbediensleutel |
BOWR | Haakse radiusbediensleutel |
BOF/HIS.1 | Telescoopbediensleutel, bevestiging achteraan |
BOF/HIS.2 | Telescoopbediensleutel, bevestiging bovenaan |
- Aluminium behuizing
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SHGV/RD1/217/36+BO |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103007118 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661443386 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium / Staal gechromeerd |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de cilinderslot |
Staal |
Kleur van de behuizing |
Rood |
Kleur van de sleutel |
Zilver |
Kleur van de sleutelkop |
Zilver |
Brutogewicht |
450 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aanlooprichtingen |
4 |
Aantal sleutels |
2 |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht |
Positie sleutelkeuzeschakelaar |
gecentreerd rechts |
Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
950 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
1.250 N |
Arrêteerkracht |
5 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
Sleutelnummer primaire cilinder |
217 |
Sleutelnummer secundaire cilinder |
36 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
87 mm |
Breedte |
87 mm |
Hoogte |
103 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-40 ... +80 °C |
schokbestendig |
30 g / 18 ms |
trillingsvastheid |
Trillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz |
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie |
5 /h |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Bijkomende frontale sluitcilinder alleen bij model "L" en "R" |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Informatie
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Werkwijze, werkingsprincipe
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/10/2025 20:53