SHGV/SR/ESS21S2/115BL/RT/103
SHGV/SR/ESS21S2/115BL/RT/103
Downloads
| Typebenaming van het product: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
| (1) | |
| zonder | Standaardsluitsysteem |
| Z | Sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
| (2) | |
| zonder | Standaard Zilver |
| /SR | gekleurde sleutelkop |
| (3) | |
| xxx | Sleutelnummer(s) 100 … 999 |
| (4) | |
| oo/oo | Kleur sleutelkop>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle kleurencombinaties daarvan zijn mogelijk. |
| (5) | |
| 103 | 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO) |
- Aluminium behuizing
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
SHGV/SR/ESS21S2/115BL/RT/103 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103040158 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661552934 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001029 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001029 |
| Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: Bij bestelling/prijsaanvraag moeten de benodigde slotnummers "XXX" en de kleuren "oo/oo" van de sleutelkoppen opgegeven worden (bijv. SHGV/SR/ESS21S2/125/RT/RT/103)! De eerste kleur die na het slotnummer vermeld wordt is altijd de helft van de sleutelkop met kijkvenster voor het slotnummer dat op de sleutel afgedrukt is. Wordt bij de bestelling/aanvraag geen slotnummer vermeld, dan leveren wij een slotnummer naar keuze. De gebruiker moet er op letten dat op eenzelfde plaats (fabrieksgebouw) geen dubbele slotnummers toegekend worden! De gebruiker moet ervoor zorgen dat op een site (fabrieksterrein) geen dubbele slotnummers toegekend worden! |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Uitvoering |
Sleutel - keuzeschakelaar - frontplaatmontage |
| Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
| Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
| Materiaal van de cilinderslot |
Staal |
| Materiaal van de frontring |
Aluminium |
| Kleur van de cilinderslot |
Zilver |
| Kleur van het contactelement |
Zwart |
| Kleur van de frontring |
Zilver |
| Kleur van de sleutelkop |
Blauw Bruin Geel Grijs Rood Wit |
| Brutogewicht |
136 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
| Volledig geïsoleerd: |
Ja |
| Aantal hulpcontacten |
1 |
| Aantal aan de stoter |
1 |
| Aantal schakelposities |
2 |
Mechanische gegevens
| Ontgrendeling |
Ontgrendeling via draaibeweging |
| Uittrekpositie van de sleutel |
Positie I 90° |
| Blokkeerpositie |
rechts |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
| Bevestiging |
montageflens |
| Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
| Sleutelnummer |
115 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm², stijf 0,5 mm², flexibel |
| Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm², stijf 2,5 mm², flexibel |
| Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
| Aandraaimoment van de klemmen |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte x breedte x hoogte |
Hoogte met sleutel (en contactelement): 62 mm (121 mm) |
| Diameter van de frontale ring |
29,5 mm |
| Diameter van de cilinder van het slot |
22 mm |
| Inbouwdiameter |
22,3 mm |
| Dikte van de frontplaat, minimum |
1 mm |
| Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
| Rastermaat |
40 x 50 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Beschermingsgraad van de schakelruimte |
IP40 |
| Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +75 °C |
| schokbestendig |
110 g / 4 ms |
| trillingsvastheid |
Trillingsvastheid: 20 g / 10 … 200 Hz |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
10 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
8 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
5 A |
| Geschiktheid voor lage spanningen |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
| Schakelelement |
Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO) |
| Schakelprincipe |
Tastschakeling |
| Natrilduur, maximum |
5 ms |
| Maximale schakelfrequentie |
5 /h |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Contactschema
Toepassingsvoorbeeld algemeen
Familiefoto (groepsfoto)
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/10/2025 04:27