SLC 220-E/R0475-80-69-RFB
SLC 220-E/R0475-80-69-RFB
- Afdichtingsgraad IP65
- Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
- Resolutie 30 en 80 mm
- Hoogte van het veiligheidsveld van 175 mm … 1675 mm
Bestelvoorbeeld
| Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
| Typebenaming van het product |
SLC 220-E/R0475-80-69-RFB |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101206556 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002549 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002549 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
| Reactietijd, maximum |
10 ms |
| Brutogewicht |
2.370 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Herstartblokkering |
Ja |
| Blanking |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
| Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
| Aantal stralen |
6 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, tot |
d |
| Sturingscategorie |
2 |
| PFH waarde |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
| Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
| Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische gegevens
| Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
80 mm |
| Hoogte van het veiligheidsveld |
475 mm |
| Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0,3 m |
| Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
6 m |
| Laserdiode Golflengte |
880 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
5 m |
| aansluitwijze |
Aansluitstekker |
| Aansluitingen stekker, ontvanger |
Kabel met stekker M12, 8-polig |
| Aansluitingen stekker, zender |
Kabel met stekker M12, 8-polig |
| Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Diameter van de sensor |
60 mm |
| Hoogte van de sensor |
529 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Omgevingstemperatuur |
-10 ... +50 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-20 ... +70 °C |
| Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
| Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
| Stroomverbruik van de ontvanger |
8 W |
| Stroomverbruik van de zender |
4 W |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
| Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,2 A |
| Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
| Leveringsomvang |
Zender + ontvanger, montagebeugel |
Toebehoren
| Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SCR 211 |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/10/2025 06:43