schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R0625-80-69-RFB

Artikelnummer: 101206557

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Afdichtingsgraad IP65
  • Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
  • Resolutie 30 en 80 mm
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 175 mm … 1675 mm

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

SLC 220-E/R0625-80-69-RFB

Artikelnummer (bestelnummer)

101206557

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002549

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Reactietijd, maximum

12 ms

Brutogewicht

2.970 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Herstartblokkering

Ja

Blanking

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Geïntegreerde weergave, diagnose

Ja

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Aantal stralen

8

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

2

PFH waarde

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

2

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidstype volgens IEC 61496-1

2

Mechanische gegevens

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

80 mm

Hoogte van het veiligheidsveld

625 mm

Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum

0,3 m

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

6 m

Laserdiode Golflengte

880 nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

5 m

aansluitwijze

Aansluitstekker

Aansluitingen stekker, ontvanger

Kabel met stekker M12, 8-polig

Aansluitingen stekker, zender

Kabel met stekker M12, 8-polig

Lengte van de aansluitbare kabel, maximum

100 m

Mechanische gegevens - Afmetingen

Diameter van de sensor

60 mm

Hoogte van de sensor

679 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-10 ... +50 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-20 ... +70 °C

Beschermklasse

III

Elektrische gegevens

Schakelspanning OSSD, hoog-signaal

24 V

Stroomverbruik van de ontvanger

8 W

Stroomverbruik van de zender

4 W

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

0,2 A

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakelend

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Zender + ontvanger, montagebeugel

Toebehoren

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SCR 211

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 9/08/2025 07:20