SLC 420-E/R0730-30-69-RFB
SLC 420-E/R0730-30-69-RFB
| Typebenaming van het product: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
| (1) | |
| 0170 | Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm |
| 0250 | Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm |
| 0330 | Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm |
| 0410 | Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm |
| 0490 | Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm |
| 0570 | Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm |
| 0650 | Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm |
| 0730 | Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm |
| 0810 | Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm |
| 0890 | Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm |
| 0970 | Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm |
| 1050 | Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm |
| 1130 | Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm |
| 1210 | Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm |
| 1290 | Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm |
| 1370 | Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm |
| 1450 | Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm |
| (2) | |
| 14 | Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m |
| 30 | Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m |
- Afdichtingsgraad IP69K
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Resolutie 14 mm en 30 mm
- Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1450 mm
Bestelvoorbeeld
| Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
| Typebenaming van het product |
SLC 420-E/R0730-30-69-RFB |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101206959 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002549 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002549 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
| Reactietijd, maximum |
10 ms |
| Brutogewicht |
4.750 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Herstartblokkering |
Ja |
| Met straalcodering |
Ja |
| Blanking |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
| Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
| Aantal stralen |
36 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, tot |
e |
| Sturingscategorie |
4 |
| PFH waarde |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
| Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
| Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Hoogte van het veiligheidsveld |
730 mm |
| Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0,3 m |
| Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
10 m |
| Laserdiode Golflengte |
880 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
5 m |
| aansluitwijze |
Aansluitstekker |
| Aansluitingen stekker, ontvanger |
Kabel met stekker M12, 8-polig |
| Aansluitingen stekker, zender |
Kabel met stekker M12, 4-polig |
| Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Diameter van de sensor |
60 mm |
| Hoogte van de sensor |
827 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP69K |
| Omgevingstemperatuur |
-10 ... +50 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
| Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
| Stroomverbruik van de ontvanger |
8 W |
| Stroomverbruik van de zender |
4 W |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
| Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,5 A |
| Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
| Leveringsomvang |
Set met 2 montagebeugels |
Toebehoren
| Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E 301 |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kslc2f02
| 549,9 kB | .jpg | 315.736 x 750.006 mm - 895 x 2126 px - 72 dpi
| 43,1 kB | .png | 74.083 x 175.683 mm - 210 x 498 px - 72 dpi
| 20,7 kB | .jpg | 51.858 x 123.472 mm - 147 x 350 px - 72 dpi
| 14,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,7 MB | .png | 169.333 x 402.167 mm - 2000 x 4750 px - 300 dpi
Maatschets basistoestel
Poolschema
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/02/2026 04:50