SLC 420-E/R1450-30-RFBMH
SLC 420-E/R1450-30-RFBMH
- Afdichtingsgraad IP67
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Resolutie 14, 30 en 50 mm
- Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1770 mm
Bestelvoorbeeld
| Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
| Typebenaming van het product |
SLC 420-E/R1450-30-RFBMH |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101207248 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002549 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002549 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Master- of slavefunctie |
master |
| Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
| Reactietijd, maximum |
20 ms |
| Brutogewicht |
5.770 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Cascadeerbaar |
Ja |
| Herstartblokkering |
Ja |
| Met straalcodering |
Ja |
| Blanking |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
| Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
| Aantal stralen |
72 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, tot |
e |
| Sturingscategorie |
4 |
| PFH waarde |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
| Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
| Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Hoogte van het veiligheidsveld |
1.450 mm |
| Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0,3 m |
| Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
18 m |
| Laserdiode Golflengte |
880 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Aansluitstekker |
| Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
| Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
| Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Diameter van de sensor |
49 mm |
| Hoogte van de sensor |
1.535 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-10 ... +50 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
| Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
| Stroomverbruik van de ontvanger |
8 W |
| Stroomverbruik van de zender |
4 W |
| Kabellengte (master/slave), maximum |
3 m |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
| Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,5 A |
| Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
| Leveringsomvang |
Set met 2 montagebeugels |
Toebehoren
| Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E 301 |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Poolschema
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/12/2025 02:54