SLG 410-E/R0900-04-12
SLG 410-E/R0900-04-12
Downloads
- Besturingscategorie 4
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLG 420)
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SLG 410-E/R0900-04-12 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101160922 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001832 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001832 |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Uitstraling van de meerstralenfotocel |
Zender en ontvanger gescheiden |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Straalafstand |
300 mm |
Reactietijd, maximum |
6 ms |
Brutogewicht |
5.500 g |
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
910 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0 m |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
18 m |
Laserdiode Golflengte |
950 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 5-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 5-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
35 mm |
Breedte van de sensor |
45 mm |
Hoogte van de sensor |
1.111 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-20 ... +70 °C |
Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Stroomverbruik van de ontvanger |
3 W |
Stroomverbruik van de zender |
2 W |
Lengte van de kabel, maximum |
100 m |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,5 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Zender + ontvanger, montagebeugel, hamermoeren |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SCR 402R-301 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 0,3 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/08/2025 05:35