schmersal_s_icon.png

SRB400CA/QT 24VDC

Artikelnummer: 101176215

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Niveau 1: Reset met flankendetectie, Dwarssluitingsherkenning, Niveau 2: Verbreekcontact (NG) Maakcontact (NO) /
  • Combinatieveiligheidsmodule (dubbele evaluatie)i
  • 2 x 2 vrijgavecontacten met onderscheiden uitschakelgedrag, bijvoorbeeld een noodstop opent de beide vrijgavecontacten (niveau 1); de veiligheidsdeurbewaking opent alleen het tweede vrijgavecontact (niveau 2#)
  • Geschikt voor signaalverwerking van potentiaalvrij contacten, bijvoorbeeld noodstopbedienorganen (niveau 1), positieschakelaars met veiligheidsfunctie, veiligheidsvergrendelingen en veiligheidssensoren (niveau 2)

Bestelvoorbeeld

Nummer vervangartikel

101177158

Typebenaming van het product

SRB400CA/QT 24VDC

Artikelnummer (bestelnummer)

101176215

EAN (Europees Artikel Nummer)

4250116201990

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-18-19

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001449

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001449

Opmerking

Discontinued product

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimaatbelasting

EN 60068-2-78

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd

Brutogewicht

235 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Elektronische beveiliging

Ja

Draadbreukdetectie

Ja

Dwarssluitingsherkenning

Ja

Afneembare klemmen

Ja

Startingang

Ja

Terugkoppeling

Ja

Reset flankendetectie

Ja

Aardlekdetectie

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal ingangen voor verbreekcontact (NG)

3

Aantal ingangen voor maakcontacten (NO)

1

Aantal LED's

6

Aantal veiligheidscontacten

4

Classificatie

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stop-categorie

0

Classificatie - Relaisuitgangen

Performance Level, Stop 0, tot

e

Categorie, Stop 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

PFH-waarde, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Bevestiging

Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Klembenaming

IEC/EN 60947-1

aansluitwijze

stijf of flexibel

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Aandraaimoment van de klemmen

0,6 Nm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

22,5 mm

Hoogte

100 mm

Diepte

121 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de behuizing

IP40

Beschermingsgraad van de inbouwruimte

IP54

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Omgevingstemperatuur

-25 ... +45 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-40 ... +85 °C

Trillingsvastheid

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

schokbestendig

10 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

2

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning

24 VDC -10 % / +20 %

restspanning

10 %

Nominale bedrijfsspanning

24 VDC

Nominale voedingsspanning bij DC, minimum

20,4 VDC

Nominale voedingsspanning bij DC, maximum

28,8 VDC

Stroomverbruik

4,4 W

Contactweerstand, maximum

0,1 Ω

Opmerking (contactweerstand)

In nieuwe toestand

Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch

80 ms

Afvalvertraging bij noodstop, typisch

20 ms

Opkomvertraging bij automatische start, typisch

100 ms

Opkomvertraging bij automatische start

Instelbaar

Opkomvertraging bij RESET, typisch

20 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Ag-Ni, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd

Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen

Spanning, gebruikscategorie AC-15

250 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

6 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

6 A

Schakelvermogen, minimum

10 VDC

Schakelvermogen, minimum

10 mA

Schakelvermogen, maximum

250 VAC

Schakelvermogen, maximum

8 A

Elektrische gegevens - Digitale ingangen

Leidingweerstand, maximum

40 Ω

Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)

Schakelvermogen, maximum

24 VDC

Schakelvermogen, maximum

2 A

Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)

EMC bestendigheid

EMC-Richtlijn

Statusindicatie

Weergegeven functietoestanden

Positie relais K2

Positie relais K1

Interne bedrijfsspanning Ui

Positie relais K3

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Veiligheidssensor

Beschermvoorziening

Noodstopknop

Noodstop-trekkoordschakelaars

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.

Schakelvoorbeeld

Opmerking (schakelvoorbeeld)

Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.

Vermogensvlak: voldoet voor 2-kanalige aansturing,als contactversterking en/of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.

De sturing herkent dwarssluitingen, kabelbreuken en aardlekken in het bewakingscircuit.

Ingangsniveau: het voorbeeld toont een 2-kanalige aansturing van een noodstopschakeling (niveau 1) met externe resetknop (R), en een veiligheidsdeurewaking (niveau 2) met terugkoppeling (H2).

Automatische start (niveau 1): de automatische start wordt geprogrammeerd door het aansluiten van de terugkoppeling op de klemmen X1/+24VDC. Automatische start (niveau 2): de automatische start wordt geprogrammeerd door het aansluiten van de terugkoppeling op de klemmen X2/+24VDC. Als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.

Taalfilter

Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

103007221 SRB-E-402ST
  • Combinatieveiligheidsmodule (dubbele evaluatie)i, 2 x STOP 0
  • 2 x 1 oder 2-kanalige aansturing
  • 2 x Startknop / Autostart
  • 1 x Bewaking tweehandbediening volgens ISO 13851
  • 2 veiligheidscontacten
  • 2 Veiligheidsuitgangen


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10/08/2025 14:43