T4V7H 335-03Z-RMS-2138
T4V7H 335-03Z-RMS-2138
| Typebenaming van het product: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Sprongschakeling |
| T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
| (2) | |
| S | Stoter S |
| R | Rolstoter R |
| H | Roldraaihefboom H |
| 10H | Staafhefboom 10H |
| 7H | Roldraaihefboom 7H |
| 1K | Rolhefboom 1K |
| 3K | Haakse rolhefboom 3K |
| RMS | Messing rol |
| 4V. | Basiseenheid voor draaihefboom (zonder Bediensleutel) |
| (3) | |
| 3 | smalle vorm |
| 215 | brede vorm |
| (4) | |
| 11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| 02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
| 20 | 2 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
| 01/01 | 1 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts |
| 12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| 03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
| (5) | |
| H | Tastschakeling met contactstaffeling |
| UE | Tastschakeling met overlapping |
| 2272 | Speciale rolbout met kraag |
| 1183 | met aluminium stok |
| 1699-1 | externe schroeven en klemmen van roestvrij staal |
| (6) | |
| G24 | met LED |
| (7) | |
| zonder | Wartelinvoer M20 |
| M20 | Wartelinvoer M20 |
| NPT | kabelwartel NPT 1/2" |
| ST | M12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
| ST-2310 | M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
| (8) | |
| 2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
| (9) | |
| 1637 | vergulde contacten |
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
T4V7H 335-03Z-RMS-2138 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
151155760 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
| Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
| Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
| Materiaal van de hefboom |
Metaal |
| Brutogewicht |
300 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Veiligheidsfuncties |
Ja |
| Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
| B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
Roldraaihefboom |
| Materiaal van de rol |
Messing (Me) |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
| Max. bedieningssnelheid |
2,5 m/s |
| Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
| Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
| Bedieningsdraaimoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
| Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
| Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
57,3 mm |
| Breedte van de sensor |
40,5 mm |
| Hoogte van de sensor |
171,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-30 ... +80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
10 A |
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
1.000 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
| Schakelelement |
3 verbreekcontacten (NG) |
| Schakelprincipe |
Tastschakeling |
| Natrilduur, maximum |
2 ms |
| Maximale schakelfrequentie |
5.000 /h |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Origineel | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | zie bestelsleutel |
| Beschrijving van de component: | Positieschakelaar |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Plaats en datum van opstelling: | Shanghai, 5. mei 2021 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Michele Seassaro Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/10/2025 04:45