schmersal_s_icon.png

TD 250-11Z-RMS

Artikelnummer: 101057952

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • 2 Contacten
  • met messing rol
  • metaalbehuizing

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

TD 250-11Z-RMS

Artikelnummer (bestelnummer)

101057952

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661030173

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

Grijs gietijzer, verzinkt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

4.020 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Materiaal van de rol

Messing (Me)

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Slagenergie, maximum

7 J

Max. bedieningssnelheid

3 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

2 x M25 x 1,5

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aansluitingen (mechanisch)

Schroefaansluiting

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP66

IP67

Omgevingstemperatuur

-30 ... +90 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

16 A

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

1.000 A

Schakelprincipe

Tastschakeling

Natrilduur, maximum

5 ms

Maximale schakelfrequentie

3.000 /h

Omschakeltijd, maximum

35 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

zilver, verguld

Elektrische gegevens - Contacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

400 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

4 A

Schakelwegdiagram


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 6/10/2025 16:58