schmersal_s_icon.png

TESZ/S/35

Artikelnummer: 101030522

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

TESZ/S/35

Artikelnummer (bestelnummer)

101030522

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661607139

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002591

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002591

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Materiaal van de scharnier

Aluminium

Brutogewicht

154 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

71 mm

Hoogte

92 mm

Lengte x breedte x hoogte

Geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 35 mm

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 5/06/2025 23:44