TK-M5
Artikelnummer:
101100887
TK-M5
Artikelnummer:
101100887
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar
- Bij onderhoud, regeling, enz.
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TK-M5 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101100887 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661109374 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002594 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
33 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
100 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/05/2025 13:11