schmersal_s_icon.png
U 431 Staafhefboom 9H

U 431 Staafhefboom 9H

  • metaalbehuizing
  • 1 Contact
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (basistoestel)
  • Instelbare schakelpunten en contacttype
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • Ronde staaf in staal
Typebenaming van het product:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
SStoter S
KRolhefboom K
8HRoldraaihefboom 8H
HRoldraaihefboom H
3HRoldraaihefboom 3H
7HRoldraaihefboom 7H
4HVeerstaafdraaihefboom 4H
9HStaafhefboom 9H
10HStaafhefboom 10H
2HBladveerhefboom 2H
6HBladveerhefboom 6H

(2)
zonder1 verbreekcontact (NC)
1S1 maakcontact (NO)

(3)
1272Lage-temperatuurmodel tot -30 ºC mogelijk
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.