schmersal_s_icon.png

Z1RM476E-02-U270-230

Artikelnummer: 157000652

Product type description:
Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
SPlunger S
1ROffset roller lever 1R
3KAngle roller lever 3K
K4Angle roller lever K4

(2)
MWith Remote Reset
RManual Reset

(3)
without2 NC contact

(4)
withoutActuator in 0-position
U90Actuator turned by 90°
U180Actuator turned by 180°
U270Actuator turned by 270°

(5)
withoutVersion with Manual Reset
024Impulse voltage magnet 24 VDC
230Impulse voltage magnet 230 VAC

(6)
1816With Reset Pin on Actuator
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • elektrische reset op afstand
  • Kunststofbehuizing
  • Schakelfunctie arrêterend
  • met schroef- en krokodillebekklemmen om de aders zelf aan te sluiten
  • met geringe bedienkracht en korte vooractivatieweg
  • Magnetisch sprongsysteem

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

Z1RM476E-02-U270-230

Artikelnummer (bestelnummer)

157000652

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

UKCA

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 62061

EN 81-20/-50

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Bouwvorm van de behuizing

rechthoekig

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

140 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Bruikbaar voor liften

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal veiligheidscontacten

2

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

50.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

rolhefboom

Blokkeerpositie

onder

Mechanische levensduurduur, minimum

50.000 schakelingen

Bedieningskracht, minimum

3 N

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Draaddoorsnede, minimum

0,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

124 mm

Breedte van de sensor

41 mm

Hoogte van de sensor

33,2 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +50 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

4 A

Schakelelement

Verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Magnetisch sprongsysteem

Arrêterend

Elektromagnetische reset

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Bedrijfsspanning

230 VAC -15 % / +10 %

Nominale bedrijfsspanning

230 VAC

Activiteitscyclus, maximaal

2 s

Uitschakelduur, minimaal

65 s

Inschakelduur magneet

3 %

Pulsstroom bij VAC

0,23 A -15%

Schakelwegdiagram

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
OrigineelSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:Z..476E
Type:zie bestelsleutel
Bouwjaar:Zie typeplaatje
Beschrijving van de component:Positieschakelaar met elektrisch resetbaar magneetsprongsysteem of manuele reset
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 EMC-Richtlijn2014/30/EU
 Liftenrichtlijn2014/33/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Shanghai, 1 februari 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsgeldige handtekening
Michele Seassaro
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z..476E
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Position switch with electric resettable magnetic snap-action system or manual reset
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, March 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/09/2025 02:28